MBPS3004FS1
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
NSKRA(R1A)30RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming107
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.1 [kg]