MBPS3004BS1A
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
NSKSH(L1H)30SAH..ALZVariant tonen
NSKSH(L1H)30SAH..BLZVariant tonen
NSKSH(L1H)30SAH..EMZVariant tonen
NSKSH(L1H)30SAH..GMZVariant tonen
NSKSH(L1H)30SAH..ANZVariant tonen
NSKSH(L1H)30SAH..BNZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...ALZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...BLZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)30LAA...BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming98.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1 [kg]