MBPS3002BS1
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming107
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.1 [kg]