MBPS3001CS1A
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
THKSHS30SHS..CVariant tonen
THKSHS30SHS..LCVariant tonen
THKSHS30SHS..LVVariant tonen
THKSHS30SHS..VVariant tonen
THKSHS30SHS..LRVariant tonen
THKSHS30SHS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming98.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.1 [kg]