MBPS2512FS1
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
HIWINRG(QR)25RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.69 [kg]