MBPS2505AS1A
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
Bosch Rexroth25R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1624 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.71 [kg]