MBPS2504FS1
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
NSKRA(R1A)25RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)25RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)25RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)25RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)25RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)25RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.69 [kg]