MBPS2503AS1
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
SchneebergerMR25MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..DVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..EVariant tonen
Thomson52225512..AVariant tonen
Thomson52225512..BVariant tonen
Thomson52225512..CVariant tonen
Thomson52225512..DVariant tonen
Thomson52225512..EVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.68 [kg]