MBPS2502BS1
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
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht850 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.68 [kg]