MBPS2502AS1
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
INATKSD(KUSE)25KWSEVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-LVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-HVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1200 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.68 [kg]