MBPS2501ES1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSRG25SRG..CVariant tonen
THKSRG25SRG..LCVariant tonen
THKSRG25SRG..LRVariant tonen
THKSRG25SRG..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.68 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen