MBPS2012IS1
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
HIWINCG20CGH..CAVariant tonen
HIWINCG20CGH..HAVariant tonen
HIWINCG20CGW..CCVariant tonen
HIWINCG20CGW..HCVariant tonen
HIWINPGC20PGCH..CAVariant tonen
HIWINPGC20PGCH..HAVariant tonen
HIWINPGC20PGCW..CCVariant tonen
HIWINPGC20PGCW..HCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.55 [kg]