MBPS2005AS1A
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
Bosch Rexroth20R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1666 (SKS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.52 [kg]