MBPS2002BS1
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
INATKVD(KUVE)20KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht900 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.51 [kg]