MBPS1514DS1
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
CPCARC(ARU)15ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)15ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)15ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)15ARC-MSVariant tonen
CPCHRC(HRU)15HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)15HRC-MNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht900 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.43 [kg]