MBPS1514AS1A
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
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht800 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.44 [kg]