MBPS1512ES1
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
HIWINHG(QH)15HGL..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)15HGW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)15HGW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)15QHW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)15QHW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)15HGH..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)15QHH..CAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht800 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.42 [kg]