LKP5503AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4500 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 78 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting