LKP3505BS2-A

Klemelement
Serie LKP

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth35R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1824 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2500 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming685
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting