LBPS4505AS2-A

Klemelement
Serie LBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth45R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2600 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming132
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid