LBPS3505BS2-LP-A

Klemelement
Serie LBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth35R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1824 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1250 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming124.5
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.1 [kg]
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
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid