LBPS3014DS2-A

Klemelement
Serie LBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
CPCARC(ARU)30ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MLVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)30ARC-MSVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)30HRC-MNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming1095
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.76 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid