LBHS5504FS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)55RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht11500 [N]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming256
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Afstroperja
Gewicht6.9 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A