LBHS5504BS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKNH(N1H)55NAH..ALVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BLVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..GMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BNVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht10000 [N]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming288
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Afstroperja
Gewicht7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A