LBHS4501AS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Klemelement
Serie LBHS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door eigenspanning - Het krachtpakket
Tot 0,5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 45 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 7000 [N] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 2296 |
Bedrijfsdruk max. | 130.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 120 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 4.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Behuizing - functioneel onderdeel
Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie - Eroderende contour
Dient om het element onder druk te openen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Afdichtplaten
Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden - Afstroper
Optioneel met artikeleinde op "A