LBHS3501AS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHSR35HSR..AVariant tonen
THKHSR35HSR..AMVariant tonen
THKHSR35HSR..BVariant tonen
THKHSR35HSR..BMVariant tonen
THKHSR35HSR..CVariant tonen
THKHSR35HSR..CAVariant tonen
THKHSR35HSR..CAMVariant tonen
THKHSR35HSR..CBVariant tonen
THKHSR35HSR..CBMVariant tonen
THKHSR35HSR..HAVariant tonen
THKHSR35HSR..HAMVariant tonen
THKHSR35HSR..HBVariant tonen
THKHSR35HSR..HBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LAVariant tonen
THKHSR35HSR..LAMVariant tonen
THKHSR35HSR..LBVariant tonen
THKHSR35HSR..LBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LRVariant tonen
THKHSR35HSR..LRMVariant tonen
THKHSR35HSR..RVariant tonen
THKHSR35HSR..RMVariant tonen
THKHSR35HSR..YRVariant tonen
THKHSR35HSR..YRMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5000 [N]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming209
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A