LBHS3001SS2

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHDR30HDR..CVariant tonen
THKHDR30HDR..LCVariant tonen
THKHDR30HDR..LRVariant tonen
THKHDR30HDR..LVVariant tonen
THKHDR30HDR..RVariant tonen
THKHDR30HDR..VVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3500 [N]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming180
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Afstroper-
Gewicht2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A