LBHS2505AS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Klemelement
Serie LBHS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door eigenspanning - Het krachtpakket
Tot 0,5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 25 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1624 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 130 |
Bedrijfsdruk max. | 130.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 120 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.88 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Behuizing - functioneel onderdeel
Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie - Eroderende contour
Dient om het element onder druk te openen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Afdichtplaten
Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden - Afstroper
Optioneel met artikeleinde op "A