LBHS2005AS2

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth20R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth20R1666 (SKS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming110
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.57 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A