KWH6510BS1A
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
IKOLRX(MX)65LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming253
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht17 [kg]