KWH6510AS1
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
IKOLWH(MH)65LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHYVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming227
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht16 [kg]