KWH6505BS1A

Klemelement
Serie KWH
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
Bosch Rexroth65R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth65R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth65R1822 (SNS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming245
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht17 [kg]