KWH6504FS1A

Klemelement
Serie KWH
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
NSKRA(R1A)65RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)65RAA..GMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming251
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht17 [kg]