KWH6504BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 22700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 253 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 16 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld