KWH6503AS1A
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
SchneebergerMR65MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR65MRW..BVariant tonen
Thomson52265512..AVariant tonen
Thomson52265512..BVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht22700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming257
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht17 [kg]