KWH6501PS1

Klemelement
Serie KWH
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
THKSVR65SVR..CVariant tonen
THKSVR65SVR..LCVariant tonen
THKSVR65SVR..LRVariant tonen
THKSVR65SVR..RVariant tonen
THKSVS65SVS..CVariant tonen
THKSVS65SVS..LCVariant tonen
THKSVS65SVS..LRVariant tonen
THKSVS65SVS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht17000 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming200
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht12 [kg]