KWH5514ES1

Klemelement
Serie KWH
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
PMIMSR55MSR..EVariant tonen
PMIMSR55MSR..LEVariant tonen
PMIMSR55MSR..LSVariant tonen
PMIMSR55MSR..SVariant tonen
PMISMR55SMR..EVariant tonen
PMISMR55SMR..LEVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming184
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht7.8 [kg]