KWH5505AS1A

Klemelement
Serie KWH
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
Bosch Rexroth55R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1653 (FLS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming201
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht8 [kg]