KWH5504BS1A

Klemelement
Serie KWH
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
NSKNH(N1H)55NAH..ALVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BLVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..GMVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)55NAH..BNVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)55LAA...BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming208
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht7.8 [kg]