KWH5502AS1
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
INATKSD(KUSE)55KWSEVariant tonen
INATKSD(KUSE)55KWSE..-LVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming184
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht7.8 [kg]