KWH5501SS1
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
THKHDR55HDR..CVariant tonen
THKHDR55HDR..LCVariant tonen
THKHDR55HDR..LRVariant tonen
THKHDR55HDR..LVVariant tonen
THKHDR55HDR..RVariant tonen
THKHDR55HDR..VVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming184
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht7.9 [kg]