KWH5501RS1

Klemelement
Serie KWH
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
THKHRX55HRX..CVariant tonen
THKHRX55HRX..LCVariant tonen
THKHRX55HRX..VVariant tonen
THKHRX55HRX..LVVariant tonen
THKHRX55HRX..LRVariant tonen
THKHRX55HRX..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming184
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht7.8 [kg]