KWH5501BS1A
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
THKNR55NR..AVariant tonen
THKNR55NR..BVariant tonen
THKNR55NR..LAVariant tonen
THKNR55NR..LBVariant tonen
THKNR55NR..LRVariant tonen
THKNR55NR..RVariant tonen
THKNRS55NRS..AVariant tonen
THKNRS55NRS..BVariant tonen
THKNRS55NRS..LAVariant tonen
THKNRS55NRS..LBVariant tonen
THKNRS55NRS..LRVariant tonen
THKNRS55NRS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht10200 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming208
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht7.3 [kg]