KWH4514ES3
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
PMIMSR45MSR..LSVariant tonen
PMIMSR45MSR..SVariant tonen
PMISMR45SMR..LSVariant tonen
PMISMR45SMR..SVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht7400 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming155
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht4.5 [kg]