KWH4514DS1
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
CPCARC(ARU)45ARC-MLVariant tonen
CPCARC(ARU)45ARC-MNVariant tonen
CPCHRC(HRU)45HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)45HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)45HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)45HRC-MNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming155
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.2 [kg]