KWH4510BS1A

Klemelement
Serie KWH
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
IKOLRX(MX)45LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming173
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht5.4 [kg]