KWH4505AS1A
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
Bosch Rexroth45R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1653 (FLS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming170
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht5.1 [kg]