KWH4504FS1A

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)45RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming176
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht5.5 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld