KWH4504DS1A
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
NSKLA(lL1A)45LAA..ALVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..BLVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..ELVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..FLVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..GLVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..HLVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..ANVariant tonen
NSKLA(lL1A)45LAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming174
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht6 [kg]