KWH4502BS1
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
INATKVD(KUVE)45KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming155
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.5 [kg]